TPC-AS86X97H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke1147 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke34410 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia1555 [J]
Zdvih max.40 [mm]
Výška H pri zdvihu=086 [mm]
Priemer pri zdvihu=097 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.123 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.16 [mm]
ZávitM16
Hmotnosť516 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno