TPC-AS92X90M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke580 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke17400 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia778 [J]
Zdvih max.47 [mm]
Výška H pri zdvihu=092 [mm]
Priemer pri zdvihu=090 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.124 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.16 [mm]
ZávitM16
Hmotnosť463 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno