TPC-RS73X67M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Radial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
  • Podiel tlmenia: až do 60 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke68 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke2040 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia92 [J]
Zdvih max.50 [mm]
Výška H pri zdvihu=073 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.8 [mm]
ZávitM8
Hmotnosť206 [g]
Max. uhol nárazu30 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno