Spracovanie tenkých dosiek balíkov
Výhody výrobku:
- Modifikovateľné, modulárne a plne automatizované zariadenie s vysokým výkonom na opracovanie tenkých dosiek (zadné steny skríň a zásuviek).
- Súčasné opracovanie viacerých zadných stien (balíka) naraz – rozdelenie do balíkov – nový a jedinečný spôsob automatizovaného rozjednotenia.
- Možnosť variabilného ukladania obrobkov na palety – rozdelenie rôznych obrobkov v balíku – ukladanie rôzne obrábaných balíkov obrobkov na hromadu na palete.
- Plne automatický systém nakladania a vykladania akýchkoľvek veľkostí obrobkov – rozmery obrobkov: min. 400 x 200 mm, max. 1 500 x 3 000 mm – hrúbka hromady: až 40 mm.
- Meniteľný výkon zariadenia prostredníctvom rozdelenia jednotlivých fáz obrábania na viaceré pracovné stanice.
- Vysoko flexibilný, bezdrôtový systém prepravy obrobku bez obmedzení a so spätným vedením – proces upínania prebieha vo vedľajšom čase – medzi jednotlivými obrobkami sú malé rozostupy – minimálny čas medzi jednotlivými upnutiami.
- Inovačný a flexibilný systém klietkovania dokončených hromád obrobkov – rôzne obrábané hromady obrobkov sa pomocou výpočtového systému ukladajú presne a podľa kritéria druhu.
1 Vykladací modul: paletizácia
2 Obrábací modul: vyrezávanie rohov
3 Obrábací modul: frézovanie/vŕtanie
4 Vysoko dynamické transportné jednotky
5 Nakladací modul: depaletizácia/výroba balíkov
6 Pracovná plošina na strane zákazníka
Základný modul: preprava
Výhody výrobku:
- Dvojstopový flexibilný systém prepravy obrobkov s individuálnym počtom klieštin – horná úroveň: Preprava obrobkov – dolná úroveň: Spätné vedenie klieštin.
- Servoovládanie, sebestačné klieštiny – pojazd bez obmedzení.
- Vertikálne prekladanie klieštin pri ich spätnej preprave.
- Integrované vyrovnávanie balíkov a ich podávanie do klieštin.
- Plošná podpera obrobkov pozdĺž celej prepravnej dráhy.
1 Prekladač transportných jednotiek
2 Miesto na výstup
3 n transportná jednotka
4 Stôl stroja
5 Dolná konštrukcia (voliteľné)
6 Miesto na vyrovnávanie a polohovanie
Modul: depaletizácia a nakladanie
Výhody výrobku:
- Prísun paliet buď pomocou valčekového dopravníka, alebo vysokozdvižného vozíka.
- Predbežné vyrovnanie plných paliet na nožnicovom zdvíhacom stole.
- Nožnicový zdvíhací stôl v takte posúva hromadu obrobkov nahor.
- Pridržiavací systém so servoovládaním na zafixovanie hromady v prípade viacerých obrobkov na vrstvu hromady.
- Odoberanie balíkov s n obrobkami (v závislosti od hrúbky obrobku) pomocou špeciálneho systému chápadiel s robotom.
- Prázdna paleta sa automaticky vysunie.
1 Robot ABB
2 Preprava prázdnych paliet
3 Nožnicový zdvíhací stôl
4 Prívodná valčeková dráha na hromadu
5 Osová sústava XY s pridržiavačom na fixovanie
6 Odoberacie chápadlo
Obrábací modul: vŕtanie/frézovanie
Výhody výrobku:
- Až dva nezávislé obrábacie agregáty – každý s vŕtacím mechanizmom a integrovaným frézovacím vretenom.
- Možnosť použiť samostatné frézovacie HSK vreteno.
- Konštrukcia vŕtacieho mechanizmu sa navrhuje podľa rozsahu obrobkov zákazníka.
- Nákova slúži ako oporná plocha a je vybavená vymeniteľnou doskou, vďaka čomu možno dosiahnuť výnimočnú kvalitu obrábania.
1 Os Y Os Y
2 2x os Z
3 2x vŕtací mechanizmus
4 Nákova ako oporná plocha
Obrábací modul: vyrezávanie rohov
Výhody výrobku:
- Až dva nezávislé rezné agregáty, výkyvné vďaka servomotorickej osi C.
- Uhol výkyvu 0° < α < 360°.
- Nákova slúži ako oporná plocha a je vybavená vymeniteľnou doskou chrániča.
1 Os Y
2 2x os Z
3 2x os C
4 2x rezný agregát
5 2x nákova zabezpečujúca protitlak
Modul: vykladanie a paletizácia
Výhody výrobku:
- Prázdne palety možno k zariadeniu privádzať manuálne pomocou remeňového dopravníka.
- Paleta sa vyrovnáva na nožnicovom zdvíhacom stole v smere X a Y.
- Paletové chápadlo odoberá dokončené balíky obrobkov priamo z klieštin.
- Pomocou paletového chápadla sa balíky opatrne a s dokonalou presnosťou presúvajú na paletu. Možnosť rôznych obrazov polohy.
- Naložená paleta sa prepraví na odberné miesto a ďalej sa posúva pomocou valčekov.
1 Miesto upnutia palety
2 Polohovateľný stierací nástroj
3 Paletové chápadlo
4 Nožnicový zdvíhací stôl
5 Prísun prázdnych paliet
6 Robot ABB