F035-08-022
Kvapalinové tlmiče
Séria Galante
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná s voľným chodom |
Sila tlmiča | 25 [N] |
Tolerancia tlmiča | +5/-5 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 50 [mm/s] |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 10.0 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Prírodná |
Farba krytu tlmiča | Zelená PMS 364 C |
Priemer telesa tlmiča | 8.0 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 80.0 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.8 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Nákružok |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť