B045-08-002
Kvapalinové tlmiče
Séria Robusto
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Krivka tvaru S s voľným chodom |
Sila tlmiča | 15 [N] |
Tolerancia tlmiča | +3/-3 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 50 [mm/s] |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 3.0 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Nie |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
Farba krytu tlmiča | Prírodná |
Priemer telesa tlmiča | 8.0 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 95.4 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.8 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Aretácia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Guľová hlava |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť