E050-08-099
Samouťahovanie
Séria Impulso
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 20.0 [kg] |
Smer pôsobenia | Zatváranie von |
Voľný chod | Nie |
Dĺžka voľného chodu | 0.0 [mm] |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 304.3 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Sivá RAL 7035 |
Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
Šírka SU | 14.0 [mm] |
Výška SU | 64.2 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ A |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť