E100-08-158
Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 100
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 120.0 [kg] |
Smer pôsobenia | Obojstranné zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 10.0 [mm] |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 382.0 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Sivá RAL 7035 |
Priemer otvorov SU | 4.2 [mm] |
Šírka SU | 16.4 [mm] |
Výška SU | 28.0 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ B |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť