E110-15-136

Samouťahovanie
Séria Silento Forte 2.0

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia15.0 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie dovnútra
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu15.0 [mm]
TechnológiaTrenie
Celková dĺžka max.326.0 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUČierna RAL 9005
Priemer otvorov SU3.5 [mm]
Šírka SU16.0 [mm]
Výška SU22.8 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp A