WER3000FSI08-18-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné prePevný diel
Druh spojeniabezkontaktné
Prevádzkové napätie24 [V]
Menovitý prúd0.2 [A]
Počet kontaktov8+2
FunkciaPrúdový signál
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaKolík
Prípojný závitM12
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Hmotnosť0.24 [kg]
Celkový menovitý prúd max.1.6 [A]
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000LSI08-18-A 8+2 Okrúhly konektor M12