WER3000LLA06-00

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Prevádzkové napätie630 [V]
Menovitý prúd15 [A]
Počet kontaktov5+PE
FunkciaZaťažovací prúd
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaZdierka
Prípojný závitM23
Spájacia sila25 [N]
Sila rozpojenia25 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.21 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000FLA06-00 5+PE Okrúhly konektor M23