WER3000LLA01-27-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Prevádzkové napätie2000 [V]
Menovitý prúd6 [A]
Počet kontaktov1
FunkciaUltrazvukové zváranie
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenBNC High Voltage
Typ pripojeniaKolík
Spájacia sila18 [N]
Sila rozpojenia18 [N]
Hmotnosť0.22 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000FLA01-27-A 1 BNC High Voltage