CRR50N-A
Ochrana proti kolízii
Séria CRR
- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Automatizované vrátenie do pôvodnej polohy
Po núdzovom zastavení môžete ochranu pred kolíziou z bezpečnej vzdialenosti vrátiť do pôvodnej polohy. Tento postup možno využiť, keď sa chcete vyhnúť vstupu do zariadenia či už z dôvodu bezpečnosti alebo sťažených podmienok.
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Odchýlka os Z | 12 [mm] |
Axiálna opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Citlivosť axiálnej odozvy | 0.5 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 14.0 [°] |
Radiálna opakovacia presnosť +/- | 4 [min] |
Citlivosť radiálnej odozvy | 1.5 [°] |
Rotácia v osi Z | 22 [°] |
Opakovacia presnosť rotačný +/- | 4 [min] |
Citlivosť reakcie rotačná | 1 [°] |
Prevádzkový tlak | 0.5 ... 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 37.40 [cm³] |
hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z | 7.69 [kgcm²] |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
snímač generuje signál, ktorý možno vyhodnotiť v rámci rozpoznávania preťaženia snímač magnetického poľa, ktorý je súčasťou dodávky - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - rozoznávanie preťaženia
v smere Z vyklopenie v horizontálnom smere pretočenie okolo osi Z - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Vrátenie do pôvodnej polohy
prípojná príruba sa pomocou piestu posunie do svojej východiskovej polohy