ADP-80-000007-A
Comfort APPs
Séria ADP
- Prispôsobenie našej manipulačnej technológie a ekosystému MATCH - End-of-Arm-Ecosystem rôznym robotom
- Úplné ovládanie priamo na výučbovom ovládači
- Manuálne ovládanie a preddefinované programovacie funkcie
Technické údaje
Vhodné pre | Výrobca robotov |
Výrobca robotov | Yaskawa |
Séria Robot | HC-Serie |
Ovládač robota | YRC1000, YRC1000 micro |
Pripájanie | IO-Link |
Prevedenie | Aplikácia Comfort |
Zahrnuté v SCM | Nie |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000007-A