ADP-80-000010-A
Comfort APPs
Séria ADP
- Prispôsobenie našej manipulačnej technológie a ekosystému MATCH - End-of-Arm-Ecosystem rôznym robotom
- Úplné ovládanie priamo na výučbovom ovládači
- Manuálne ovládanie a preddefinované programovacie funkcie
Technické údaje
Vhodné pre | Výrobca robotov |
Výrobca robotov | Universal Robots |
Séria Robot | e-Serie |
Ovládač robota | CB5.5 |
Pripájanie | IO-Link |
Prevedenie | Softvér, dokumentácia |
Zahrnuté v SCM | Áno |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000010-A