ADP-80-000018-A
Comfort APPs
Séria ADP
- Prispôsobenie našej manipulačnej technológie a ekosystému MATCH - End-of-Arm-Ecosystem rôznym robotom
- Úplné ovládanie priamo na výučbovom ovládači
- Manuálne ovládanie a preddefinované programovacie funkcie
Technické údaje
Vhodné pre | Výrobca robotov |
Výrobca robotov | ABB |
Séria Robot | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa |
Ovládač robota | ABB-OMNICORE-C30 |
Pripájanie | IO-Link |
Prevedenie | Aplikácia Comfort |
Zahrnuté v SCM | Nie |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000018-A