DKHS1260-00-A


Séria DKHS1000

  • Najvyššia presnosť v rotačných osiach
    Žiadne funkčné komponenty zaťažené vôľou, a teda bez vôle Pohon je možné vyňať z riadenia
  • Najrýchlejší reakčný čas a beztlakové bezpečnost-né funkcie vďaka predpätému telesu
    Na základe miernej hltnosti a zvyškového napätia telesa
  • Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
    Deformácia telesa v trvale pevnom elastickom rozsahu
Technické údaje
Ø hriadeľa260 [mm]
Udržiavací moment pri 1 oblúkovej sekunde1800 [Nm]
Udržiavací moment pri 5 oblúkových sekundách2600 [Nm]
Smer montážez prednej strany
Prevádzkový tlak min.100.0 [bar]
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Doba zatvárania0.03 [s]
Doba otvárania0.05 [s]
Stierač-
Hmotnosť8.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. Teleso
    Pridržiavací moment vďaka predpätej nástrojovej oceli
  2. Pripojenie telesa
    Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii
  3. Rozsah upnutia
    Upnutie rotačnej osi bez vôle
  4. Tlaková komora
    Otvorí prvok pod hydraulickým tlakom
  5. Pripojenie hriadeľa
    Pripojenie k rotačnej osi
  6. Tesnenie
    Predpäté a samozosilňujúce pod tlakom
  7. Pridržiavací plech
    Chráni a udržiava tesnenie v správnej polohe
  8. Hydraulická prípojka
    Utesnenie pomocou O-krúžku a okolitého tvarovacieho prstenca