ADP-80-000008-A
Comfort APPs
Séria ADP
- Prispôsobenie našej manipulačnej technológie a ekosystému MATCH - End-of-Arm-Ecosystem rôznym robotom
- Úplné ovládanie priamo na výučbovom ovládači
- Manuálne ovládanie a preddefinované programovacie funkcie
Technické údaje
Typ montáže | Comfort APPs |
Pripájanie | I/O |
Prevedenie | Aplikácia Comfort |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre | Výrobca robotov |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Ovládač robota | AIR-3002020 – TM AI |
Zahrnuté v SCM | Nie |
Výrobca robotov | TECHMAN, Omron |
Séria Robot | TM-Serie |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000008-A