AFWR1-50-A
Odkladacia stanica
Séria AFWR
Technické údaje
Typ montáže | Odkladacia stanica |
Hmotnosť | 0.22 [kg] |
Odblokovacia sila | 45 [N] |
Fa_H | 70 [N] |
Fa_V | 70 [N] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Mr | 2 [Nm] |
Mx | 4 [Nm] |
My | 1 [Nm] |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | FWR50L-00-A |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Blokovacia sila | 45 [N] |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fht%2Dfwr%2Fsch%5Fht%5Ffwr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAFWR1%2D50%2DA%7D&encoding=%25 |