ALSR1-40-B
Odkladacia stanica
Séria ALSR
Technické údaje
Typ montáže | Odkladacia stanica |
Hmotnosť | 0.9 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | WWR-ALSR |
Fa_H | 100 [N] |
Fa_V | 50 [N] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Mr | 1 [Nm] |
Mx | 1 [Nm] |
My | 5 [Nm] |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR40L-B |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Falsr1%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DALSR1%2D40%2DB%7D&encoding=%25 |