ALSR13125
Odkladacia stanica
Séria ALSR
Technické údaje
Typ montáže | Odkladacia stanica |
Hmotnosť | 9 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | WWR-ALSR |
Fa_H | 1100 [N] |
Fa_V | 550 [N] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Mr | 30 [Nm] |
Mx | 70 [Nm] |
My | 125 [Nm] |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR125L-B |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Falsr1%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DALSR13125%7D&encoding=%25 |