KB8-49

Technické údaje
Typ montážezvierkovnica
Hmotnosť0.02 [kg]
Konštrukčná veľkosťGG4000-KB
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
Vhodné pre Ø senzorov8 [mm]
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
Miestnosť Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB8%2D49%7D&encoding=%25