PMB55-10
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.65 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 10.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 10 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB55-10},{ARTIKEL=PMB55-10} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť