PUB25-7
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.35 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 495 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 8.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 7 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB25-7},{ARTIKEL=PUB25-7} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť