WER3000LFL01-03-A
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Typ montáže | Energetické elementy |
Hmotnosť | 0.17 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Prípojný závit | G1/4" |
Počet fluidných spojok | 1 |
Prevádzkový tlak | Fehlende Variable [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 150 [bar] |
Prevádzková teplota | Fehlende Variable [°C] |
Prietok každého jedného prenášača max. | 12 [l/min] |
Spájacia sila | 100 [N] |
Tlak mechanického spojenia max. | 25 [bar] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Menovitá svetlosť | 5 |
Vhodné pre | Voľný diel |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR160 |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Typ prenosu | fluidné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | Okrúhly konektor | G1/4" |