ZUB0011
Technické údaje
Hmotnosť | 0.5 [kg] |
Počet výstupov | 4 [kus] |
Konštrukčná veľkosť | ZUB |
G1 | G1/2"-IG |
Hmotnosť | 595 [g] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Rozmer A | 108 [mm] |
Rozmer B | 38 [mm] |
Rozmer C | 8 [mm] |
Rozmer D1 | 7 [mm] |
Rozmer E | 34 [mm] |
Rozmer H | 49.5 [mm] |
Rozmer I | 7 [mm] |
Rozmer L | 124 [mm] |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť