ZUB-REF
KG60
KG60
球形连接
KG 系列
可锁定位移位置
使您的应用灵活起来, 根据您的工件来定制抓取且能锁定工件位移位置来确保生产可靠性
大定位法兰
大连接面简化了您的设计并且可牢固连接其他部件
钢材质设计
高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
设计
球形连接
尺寸型号
KG60
Fa
15000 [N]
重量
0.33 [kg]
材质
阳极氧化铝
Mx
55 [Nm]
额定操作气压
6 [bar]
摆动角度
30 [°]
资料下载
PDF 数据表
下载
备件材料清单
下载
安装和操作说明书
下载
下载 CAD 数据
下载