MFS02-K-KHC-P1-PNP
技术数据
接口 | 敞开式电缆端头的电缆 |
固定类型 | 电缆 |
响应时间灵敏度典型值 | 1.7 [mT] |
线的数量 x 直径 | 3x0.09 [mm²] |
设计 | 磁性传感器 |
尺寸型号 | MFS02 |
电源电压 | 10 ... 30 [V DC] |
最大电源电压 | 30 [V DC] |
最小电源电压 | 10 [V DC] |
操作温度 | -25 ... +75 [°C] |
固定安装的最小弯曲半径 | 3xØ |
拖链使用的最小弯曲半径 | 5xØ |
持续电流 | ≤100 [mA] |
缓冲器外壳长度 | 19.5 [mm] |
安装类型 | 轴向电缆出口 |
接通脉冲抑制 | 是 |
电气规格 | DC 3 线 |
外壳材料 | 塑料 |
重量 | 0.001 [kg] |
典型滞后 | ≤0,4 [mT] |
电缆长度 | 5 [m] |
防短路 | 是 |
MTTFd 值 | 1469 [a] |
再生性 | ≤0,1 [mT] |
开关输出 | PNP |
切换频率 | 1000 [Hz] |
开关功能 | 常开触点 (NO) |
抗冲击和抗震荡 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
电压下降 | ≤2,5 [V] |
电流损耗 | ≤8 [mA] |
TM 值 | 20 [a] |
环境温度范围 | -25 ... +75 [°C] |
在极性反转起到保护作用 | 是 |
电缆套材质 | PUR |
证书 | CE |
圆柱型 | C-插槽 |
典型导轨 | 2 [mm] |
传感器询问原理 | 磁场 |