S12-G-8

直插式连接器
S 系列

  • 可在现场灵活集束的插拔连接器
  • 集束省时,无需剥除单芯线的绝缘层
技术数据
固定类型绝缘位移连接
固定螺纹M12
连接类型绝缘位移连接
接触点/面数量8
规格直头
设计直插式连接器
结构型式直头
额定电压60 [V]
电阻≤3mΩ
重量0.01 [kg]
绝缘电阻

≥108Ω

根据IEC 60529标准安全保护IP67
电流负荷(40°)2 [A]
夹紧基体材料塑料, PA, 黑色
触点材料合金,铜锌,镀金
触头载体材料塑料, PA, 黑色

资料下载

PDF 数据表