S8-W-3

插入式连接器角度
S 系列

  • 可在现场灵活集束的插拔连接器
技术数据
固定类型焊接连接
固定螺纹M8
连接类型焊接连接
接触点/面数量3
规格弯头
设计插入式连接器角度
结构型式弯头
额定电压60 [V]
电阻≤3mΩ
重量0.02 [kg]
绝缘电阻

≥108Ω

根据IEC 60529标准安全保护IP67
电流负荷(40°)4 [A]
环境温度范围-40 ... +85 [°C]
夹紧基体材料塑料, PBT/PA, 黑色
触点材料合金,铜锌,镀金
触头载体材料塑料, PA, 黑色