LWR50L-29-00001-A

MATCH - 角法兰
LWR 系列

  • 标准化
    角法兰已针对 MATCH - 机械臂末端生态系统进行了优化。几秒内快速更换,适用于所有机器人。
  • 集成轻而易举
    直接轻松地集成 GEP2000、GEP5000、GEH6000IL 和 GPD5000IL 系列 IO-Link 机械抓手。
  • 干涉轮廓极小
    直接集成压缩空气和 IO-Link 控制。可选配通风喷嘴和编程笔。
技术数据
适用于系列LWR50F-xx-06
气体传输集成
电传输集成
锁定行程1 [mm]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
拧紧力50 [N]
X,Y上对接偏差最大值1 [mm]
操作温度5 ... +50 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量1.2 [kg]