SF24SA
前身模式
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
吸盘
V-SF 系列
技术数据
理论吸力 | 35 [N] |
提升力 | 9.5 [N] |
体积 | 4.5 [cm³] |
固定类型 | 2 |
尺寸 D1 | 24 [mm] |
尺寸 D2 | 16.5 [mm] |
尺寸 H 最小值 | 18 [mm] |
尺寸 H 最大值 | 26 [mm] |