A110-15-007
技术数据
待制动物体 | 80 [kg] |
缓冲器外壳 Ø | 15.5 [mm] |
缓冲器外壳长度 | 164 [mm] |
缓冲器活塞杆 Ø | 3 [mm] |
缓冲器与外壳间的连接 | 窗形连接件 |
缓冲器与活塞杆间的连接 | 耦合器 |
空程 | 否 |
缓冲器转折点 | 65 [mm] |
缓冲器转折点公差 | +10/-10 [mm] |
缓冲器闭合时间 | 2 [s] |
缓冲器闭合时间公差 | +0.8/-0.8 [s] |
缓冲器外壳颜色 | RAL7016 工业灰 |
缓冲器盖板颜色 | RAL7035 工业灰 |
资料下载
PDF 数据表
下载