自动关闭装置
Silento Doppio 50
E050-08-236
E050-08-236
自动闭合装置
Silento Doppio 50 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
待制动物体
50 [kg]
工作方向
两侧向内关闭
空程
否
技术
Defined Comfort
最大总长度
237 [mm]
SEZ 外壳颜色
RAL7035 工业灰
SEZ 锁紧杆颜色
自然色
SEZ 钻孔 Ø
4.2 [mm]
SEZ 宽度
12.2 [mm]
SEZ 高度
17.8 [mm]
SEZ 锁紧杆规格
A 型
资料下载
PDF 数据表
下载