自动关闭装置
Silento Universale
E050-08-124
E050-08-124
自动闭合装置
Silento Universale 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
待制动物体
30 [kg]
工作方向
向内关闭
空程
否
技术
Defined Comfort
最大总长度
237 [mm]
SEZ 外壳颜色
RAL7035 工业灰
SEZ 锁紧杆颜色
RAL7035 工业灰
SEZ 钻孔 Ø
4.2 [mm]
SEZ 宽度
12 [mm]
SEZ 高度
17.3 [mm]
SEZ 锁紧杆规格
S 型
资料下载
PDF 数据表
下载