HK1701B

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NBSGW17SGW..TEVariante anzeigen
NSKLW(L1W)17LAW..ELZVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CAVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CAMVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CRVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CRMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..CAMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..CRMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..HRWMVariante anzeigen
HIWINWE(QW)17WEH..CAVariante anzeigen
HIWINWE(QW)17WEW..CCVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment4 [Nm]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung25
Gewicht0.14 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse