ADS304C-O

技术数据
设计压紧块
重量0.05 [kg]
尺寸型号GD300-ADS
最大总弹簧力66.0 [N]
总弹簧力最小。36.0 [N]
行程3 [mm]
不含 LABS 物质
适用于机械夹爪版本C / O
REACH 标准
RoHS 标准
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS304C%2DO%7D&encoding=%25