PMK15-4

技术数据
重量0.065 [kg]
A55 [mm]
A115 [mm]
B139 [mm]
B215 [mm]
B315.5 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T4 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK15-4},{ARTIKEL=PMK15-4}