PHE36X15LHAK-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
| Gewinde | M36X1.5 |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 400 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] |
| Hubvariante | Langhub |
| Hub max. | 50 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 140000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 800 [J] |
| Härtegrad | Hard |
| Kopf | mit Kunststoffkopf |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 30 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 80 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1100 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 40 [N] |
| Rückstellkraft max. | 65 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.8 [s] |
| Schutz | Abstreifer (NBR) |
| Serie | High Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |