DGP404NO

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie DGP400
"TWO in ONE"
- Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - 2 in 1
Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums - Individuell einstellbar
So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Ausstattung/Optionen
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder öffnend O
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
Technische Daten
Hub pro Backe | 4 [mm] |
Greifkraft beim Öffnen | 155 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 40 [N] |
Schließzeit / Öffnungszeit | 0.015 / 0.015 [s] |
Drehmoment | 0.5 [Nm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [°] |
Lagerbelastung axial | 960 [N] |
Lagerbelastung radial | 10 [Nm] |
Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 5 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 90° | 4.5 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 180° | 9 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.47 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Endposition 0/90/180° einstellbar
im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180° - Kurvengetriebe
robust, verschleißarm - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Nut für Magnetfeldsensor
Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in der Ausführung C und O