GEP2016IL-43-B

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
"Der elektrisch Kompakte"
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- IO-Link
- Reinraumzertifiziert
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Positionierbar | Ja |
Hub pro Backe | 20 [mm] |
Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
Selbsthemmung | mechanisch |
Steuerzeit | 0,055 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,21 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 120 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 2 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Greifkraft Stufe 1 | 125 [N] |
Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 1 | 0.63 / 0.63 [s] |
Greifkraft Stufe 2 | 250 [N] |
Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 2 | 0.52 / 0.52 [s] |
Greifkraft Stufe 3 | 375 [N] |
Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 3 | 0.46 / 0.46 [s] |
Greifkraft Stufe 4 | 500 [N] |
Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 4 | 0.43 / 0.43 [s] |
Aufbau im Schnitt

- Ansteuerung
über I/O Ports (IO) oder über IO-Link (IL) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Backenbewegung über Magnetfeldsensoren - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken