2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000

"TWO in ONE"
- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
Greifen und Drehen in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums und mit IP54 ist der Drehgreifer selbst für rauste Einsatzbedingungen geeignet. - Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
Verhindert den Werkstückverlust und bietet Ihnen dadurch höchste Prozesssicherheit. Durch die integrierte Notentriegelung können Sie den Greifer stromlos öffnen, um das Werkstück im Notfall sicher zu entnehmen. - Ansteuerung über IO-Link und Modbus RTU
Erlaubt es Ihnen den Hub der Greiferbacken flexibel an das Werkstück anzupassen und den angefahrenen Winkel der endlos drehbaren Einheit auf die Applikation abzustimmen.
Serienmerkmale
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
IP40
IP54
Mechanische Selbsthemmung
Positionierbar
Greifkraft einstellbar
IO-Link
Stufenlos positionierbar
Schwenkwinkel einstellbar
Modbus RTU

- Greifer
Greiferbacken positionierbar. Abbildung zeigt Variante -43 in der Schutzklasse IP54 - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Notentriegelung
mittels Innensechskantschlüssel - Lagerung
gekapselte Kugellager nach IP54 - Drehmodul
endlos dreh- und positionierbar - Integrierte Steuerung
kompakt, kein Platzbedarf im Schaltschrank - Einkabellösung
versorgt Greif- und Drehmodul - Ansteuerung
Ansteuerung über IO-Link und Modbus RTU
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |