LG20-30

Innengreifer
Serie LGS

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten
  • Individuell bearbeitbare Spannbacken
    So schnell und einfach haben Sie noch nie einen Greifer an Ihre Anwendung angepasst
  • Direktantrieb
    Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
  • IP40
  • Wartungsfrei
  • Spannzange
Hub gesamt im Ø1 [mm]
Greifmoment beim Öffnen2 [Nm]
Greifdurchmesser min.5 [mm]
mögliche Länge der Spannzange zur Bearbeitung10 [mm]
Schließzeit0.1 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Betriebsdruck4 ... 6 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus3 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.16 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Energiezuführung
    axial und radial möglich
  2. Schutzmembrane
    zwischen Spannzange und Funktionsmembrane
  3. Direktantrieb mit Membrane
    nur eine Pneumatikleitung erforderlich
  4. Hubbegrenzung
    vermeidet Schäden durch Überdehnen bei Leerhüben
  5. Spannzange
    zur individuellen Bearbeitung
  6. Schutzblech aus Stahl
    Schutz der Membrane gegen Durchstich
  7. O-Ring für Rückhub
    Rückstellen der Spannzangen nach dem Entlüften