BCM-B-01-00-A

Bridge Communication Module
Serie BCM
- Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert
Technische Daten
| Ansteuerung | IO-Link wireless |
| Anzahl Greifer max. | 1 |
| IO-Link Klasse | Class A/B |
| IO-Link Version | 1.1 |
| Frequenzbereich | 2.4 [GHz] |
| Antenne | Intern Isotrop |
| Versorgungsspannung | 18 ... 32 [V DC] |
| Dauerstrom Lastversorgung | 4 [A] |
| Spitzenstrom Lastversorgung | 5 [A] |
| Unterstütztes Übertragungsprotokoll | COM 3 |
| Montagemöglichkeit | Schraubmontage mit Clip, Frei |
| Betriebstemperatur | -25 ... +50 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Gewicht | 38 [g] |
Zertifikate
Canada-ISED-TigoBridge-B1-CT231-0057-01
EU-ETSI-CE-TigoBridge-B1-CT231-0057-01
FCC-TigoBridge-B1-CT231-0057-01
TigoBridge-B1-Certificate-of-Compliance-Reach
TigoBridge-B1-Certificate-of-Compliance-RoHS
UL-TigoBridge-B1-CT231-0057-01