DKHS1260-00-A

Klemmelement
Serie DKHS1000
- Höchste Genauigkeit in rotativen Achsen
Keine beweglichen Funktionsbauteile und somit spielfrei Antrieb kann aus der Regelung genommen werden - Schnellste Schließzeit und drucklose Sicherheitsfunktion
Aufgrund geringem Schluckvolumen und Eigenspannung des Gehäuses - Marktübertreffende Zyklenzahlen
Gehäuseverformung im dauerfesten elastischen Bereich
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Betriebsdruck | 100.0 ... 110.0 [bar] |
| Haltemoment bei 1 arcsec | 1800 [Nm] |
| Haltemoment bei 5 arcsec | 2600 [Nm] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Öffnungszeit | 0.05 [s] |
| Schließzeit | 0.03 [s] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 8.5 [kg] |
| Wellen-Ø | 260 [mm] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Gehäuse
Haltemoment durch vorgespannten Werkzeugstahl - Gehäuseanbindung
Verschraubung an die Anschlusskonstruktion - Klemmbereich
Spielfreies Klemmen der Rotationsachse - Druckkammer
Öffnet das Element unter Hydraulikdruck - Wellenanbindung
Anbindung an die Rotationsachse - Dichtung
Vorgespannt und selbstverstärkend unter Druck - Halteblech
Schützt und hält die Dichtung in Position - Hydraulikanschluss
Abdichtung durch O-Ring und umliegenden Schneidring