LKPS2501AS2-LP-A

Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWEC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWEG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWETC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWETG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | ME..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MEG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MES..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MET..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | METC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | METC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | METG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | METG..SL | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..EL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..FL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..GL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..HL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..BN | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 25 | LAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 25 | LAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 25 | LAS..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 25 | LAS..JMZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 25 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 25 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 25 | SPG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 25 | SPG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | C-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | C-VL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-FE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-FL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-FN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-VL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 25 | H-VN | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | HSV | 25 | HSV..C | Variante anzeigen |
THK | HSV | 25 | HSV..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 25 | SHS..R | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 411..G | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 411..K | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..G | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..K | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..A | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..B | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..C | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..D | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 411..E | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 411..F | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..E | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 25 | 413..F | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..R | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | Variante anzeigen |
WON ST | H | 25 | FL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 25 | RL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 25 | FN | Variante anzeigen |
WON ST | H | 25 | RN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 550 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Gewicht | 0.41 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit