MBPS1501GS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 15 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 15 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Schienenabdeckband einsetzbar | mit Abdeckband |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit