MBPS1504BS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | ME..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MES..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | MET..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 15 | METG..SL | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit