MBPS2001AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
PMIMSA20MSA..AVariante anzeigen
PMIMSA20MSA..EVariante anzeigen
PMIMSA20MSA..LAVariante anzeigen
PMIMSA20MSA..LEVariante anzeigen
PMIMSA20MSA..LSVariante anzeigen
PMIMSA20MSA..SVariante anzeigen
THKHSR20HSR..AVariante anzeigen
THKHSR20HSR..AMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..BVariante anzeigen
THKHSR20HSR..CVariante anzeigen
THKHSR20HSR..CAVariante anzeigen
THKHSR20HSR..CAMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..CBVariante anzeigen
THKHSR20HSR..CBMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..HAVariante anzeigen
THKHSR20HSR..HAMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..HBVariante anzeigen
THKHSR20HSR..HBMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LAVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LAMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LBVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LBMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LRVariante anzeigen
THKHSR20HSR..RVariante anzeigen
THKHSR20HSR..RMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..YRVariante anzeigen
THKHSR20HSR..YRMVariante anzeigen
THKHSV20HSV..CVariante anzeigen
THKHSV20HSV..RVariante anzeigen
THKHSR20HSR..BMVariante anzeigen
THKHSR20HSR..LLRMVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft900 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung94
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht0.51 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit