MBPS2001CS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NTN-SNRLGB20LGBCH..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBCH..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBCH..FNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBXH..BLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBXH..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBXH..FLVariante anzeigen
NTN-SNRLGB20LGBXH..FNVariante anzeigen
THKSHS20SHS..CVariante anzeigen
THKSHS20SHS..LCVariante anzeigen
THKSHS20SHS..LVVariante anzeigen
THKSHS20SHS..VVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft900 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung94
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.51 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit